製品の公開
Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)
Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)
    ROCKWOOL

    Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)

    Google翻訳”,
    [ROCKWOOL France SASの製品]お住まいの国で在庫状況を確認してください]壁の構成内側から外側へ:-コンクリート壁:180 mm-金属製の留め具(1平方メートルあたり1.25、150mm²のセクション)-ROCKFACADE-20mmの換気空気層(最小)木製の垂直ラフター(およびEPDMテープ)付き-外部クラッディングROCKFAÇADEは、密度39 kg/m3の半剛性のベアストーンウールスラブです。これは、追加の換気された追加のクラッディングの下のファサードの外部断熱に使用されます。利点:非常に高い熱性能。製品の機械的強度。実装速度。火災への反応:ユーロクラスA1(不燃性)。
    仕様
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Density : 39 kg/m3
    技術仕様
    • Unique refRWF_SYS_ROCKFACADE_BETON
    • コレクションセットInsulation
    • コレクションVertical Wall - Ventilated façade
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)1350
    • 奥行き(mm)430
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類

    対応地域

    アフリカ ヨーロッパ
    アルジェリア
    フランス
    コートジボワール
    セネガル
    チュニジア
    モーリタニア
    モロッコ
    リビア
    南アフリカ
    西サハラ

    類似製品