製品の公開
Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (concrete blocks wall)
ROCKWOOL

Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (concrete blocks wall)

Google翻訳”,
[ROCKWOOL France SASによる製品]お住まいの国の在庫状況を確認してください]壁の構成内側から外側へ:-コンクリートブロック壁:200 mm-金属製の留め具(1平方メートルあたり1.25、150mm²のセクション)-ROCKFACADE-20の換気された空気層mm(最小)木製の垂直ラフター(およびEPDMテープ)-外部クラッディングROCKFAÇADEは、密度39 kg/m3の半剛性のベアストーンウールスラブです。これは、追加の換気された追加のクラッディングの下のファサードの外部断熱に使用されます。利点:非常に高い熱性能。製品の機械的強度。実装速度。火災への反応:ユーロクラスA1(不燃性)。
仕様
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Density : 39 kg/m3
技術仕様
  • Unique refRWF_SYS_ROCKFACADE_PARPAING
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションVertical Wall - Ventilated façade
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)600
  • 幅(mm)1350
  • 奥行き(mm)450
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類

対応地域

アフリカ ヨーロッパ
アルジェリア
フランス
コートジボワール
セネガル
チュニジア
モーリタニア
モロッコ
リビア
南アフリカ
西サハラ

類似製品