製品の公開
Rockfeu REI 120 Natural RsD (FR)
ROCKWOOL

Rockfeu REI 120 Natural RsD (FR)

Google翻訳”,
[ROCKWOOL France SASの製品]お住まいの国で在庫状況を確認してください]床の構成内側から外側へ:-コンクリートスラブ230mm-ROCKFEUREI120ナチュラルRsD-断熱ボードごとに5つのダウエルROCKFEUREI120ナチュラルRsDは二重密度の石ウール断熱ボードで覆われています天然繊維ガラスを使用。コンクリートスラブ140mm下で120分の耐火性。アプリケーション:ROCKFEU REI 120 Natural RsDは、サブスラブの床の断熱に使用されます(既存のスラブの下側をペギングして断熱します)。
仕様
  • 60 and 75 mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : average from 75 to 72 kg/m3 85+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Two layers density : average from 72 to 66 kg/m3
技術仕様
  • Unique refRWF_SYS_ROCKFEU_REI_120_NATURAL_RSD
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションFloor : Sub-slab
  • タイプ建築資材
  • 公開日2018-09-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)600
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 副マテリアル繊維ガラス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMineral Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 13 13
  • OmniClassタイトルRock Wool Blanket Thermal Insulation

対応地域

アフリカ ヨーロッパ
アルジェリア
フランス
コートジボワール
セネガル
チュニジア
モーリタニア
モロッコ
リビア
南アフリカ
西サハラ

類似製品