製品の公開
Rockplus Premium (FR) for internal insulation
ROCKWOOL

Rockplus Premium (FR) for internal insulation

Google翻訳”,
[ROCKWOOL France SASによる製品お住まいの国で在庫状況を確認してください]壁の構成内側から外側へ:-石膏ボードタイプBA13-空気層-ROCKPLUS PREMIUM NU-垂直金属フレーム(600mm間隔)、水平中間サポート、および金属ロッド(0 、65fasteners /m²)-コンクリート壁180mm ROCKPLUS PREMIUM NU / KRAFTは、ポリエチレンクラフト層(KRAFTバージョン)で覆うことができる単一密度のストーンウールパネルです。アプリケーションROCKPLUSPREMIUMNU / KRAFTは、フレームワークとすべてのタイプの組積造壁の間のすべてのタイプの垂直壁の内壁の断熱に使用されます。製品の利点利用可能な最高の熱性能。
仕様
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
技術仕様
  • Unique refRWF_SYS_ROCKPLUS_PREMIUM
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションVertical Wall - Metallic Cladding Plates
  • タイプ建築資材
  • 公開日2018-09-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)600
  • 幅(mm)1350
  • 奥行き(mm)200
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMineral Board Insulation

対応地域

アフリカ ヨーロッパ
アルジェリア
フランス
コートジボワール
セネガル
チュニジア
モーリタニア
モロッコ
リビア
南アフリカ
西サハラ

類似製品