製品の公開
Rock Up C Soudable (FR) under bituminous membrane for flat concrete roof (with technical area)
Rock Up C Soudable (FR) under bituminous membrane for flat concrete roof (with technical area)
    ROCKWOOL

    Rock Up C Soudable (FR) under bituminous membrane for flat concrete roof (with technical area)

    Google翻訳”,
    [ROCKWOOL France SAS の製品です。お住まいの国での入手可能性をご確認ください] 屋根の構成(内側から外側): - 組積造支持要素:230mm コンクリートスラブ - コーティング(EIF) - 防湿層 - ROCKUP C SOUDABLE - アスファルト二層膜(溶接) ROCK UP C SOUDABLE は、アスファルト層と熱融着フィルムでコーティングされた、単密度(厚さ 50 ~ 60 mm)または二重密度(厚さ 70 ~ 160 mm)のロックウールボードです。 用途: 組積造およびコンクリート支持要素(DTU 43.1 に準拠)上のアクセスできない平屋根の断熱に使用されます。技術ゾーンのある平屋根、緑化屋根、太陽光発電パネルシステムの下などの特定の用途に使用できます。
    仕様
    • 50 and 60 mm thicknesses : Stone wool insulation mono-density rigid board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,042 W/m.K Density : 175 kg/m3 70+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Two layers density : average 165 kg/m3
    技術仕様
    • Unique refRWF_SYS_TTB_MEMB_C
    • コレクションセットInsulation
    • コレクションFlat Roof Insulation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)395
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類

    対応地域

    アフリカ ヨーロッパ