製品の公開
Sistema Conlit Duct 120 (ES)
ROCKWOOL

Sistema Conlit Duct 120 (ES)

Google翻訳”,

【ROCKWOOL ペニンシュラ SAU(スペイン)社の商品。あなたの国での利用可能状況を確認してください]

ETA 22/0150 に準拠した、EI 120 耐火性能 ((ve ho io) S および (ve ho) S 500 multi の状況で) を備えた、さまざまな火災分野を横断する長方形の金属換気および排煙ダクト内の防火システム。以下の要素で構成されます: - コンリット ダクト 120 パネル: 片面が強化アルミニウム シートで覆われた A1 ロックウール パネル、寸法 120 x 100 x 9 cm、EN13501-1 規格に準拠した A1 耐火性、耐湿性100%まで - Cola Conlit: アルカリ性ケイ酸ナトリウムをベースにした耐火性接着剤。無機であり、pH 値 10 の液体状態です。理想的な使用温度範囲は 10 ~ 20 °C であり、決して 5 °C 未満にはなりません。 - 電気溶接可能なピン: アーク溶接によって金属導管に溶接されるピン。マシーン。断熱材を配置する前または後に溶接できます - ロックウールパネルの接合部にアルミニウムテープを接着し、連続的なコーティングを実現します。
仕様
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Sistema de protección contra el fuego en conductos rectangulares metálicos de ventilación y de extracción de humos que atraviesan diferentes sectores de incendio, con una prestación de resistencia al fuego EI 120 (en situaciones (ve ho i-o) S y (ve ho) S 500 multi) según el ETA 22/0150.

技術仕様
  • Unique refRWS_Ductboard
  • コレクションセットHVAC ducts
  • コレクションMineral Wool
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19
  • OmniClassタイトルThermal Insulation 

対応地域

ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ 北米
アンドラ
アンゴラ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
カーボベルデ
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
ギニア・ビサウ
エクアドル
コスタリカ
モザンビーク
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
赤道ギニア
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア

類似製品