製品の公開
Hardrock 1000 Pro (ES)
Hardrock 1000 Pro (ES)
Hardrock 1000 Pro (ES)
    ROCKWOOL

    Hardrock 1000 Pro (ES)

    Google翻訳”,

    【ROCKWOOL ペニンシュラ SAU(スペイン)社の商品。あなたの国での利用可能状況を確認してください]

    上面が非常に硬い火山岩ウールの倍密度硬質パネル。
    メンテナンスの必要な軽金属屋根や太陽光発電設備での高い断熱性能と防音性能。

    仕様
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel rígido de lana de roca volcánica ROCKWOOL de doble densidad (230 y 160kg/m3) cuya cara superior es de extrema dureza, Hardrock 1000 Pro, según UNE-EN 13162, de dimensiones 120 x 100 cm, conductividad térmica 0,039 W/(mK), Reacción al fuego A1 (EN 13501-1), absorción de agua a largo plazo WL(P), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1. Resistencia a la compresión 10 %, 80 kPa. Resistencia a la carga puntual 1000N.

      Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de alto mantenimiento y con instalaciones fotovoltaicas.

    技術仕様
    • Unique refRWS_HARDROCK_391
    • コレクションセットPanels
    • コレクションRoofs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
    • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19
    • OmniClassタイトルThermal Insulation 

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ 北米
    アンドラ
    アンゴラ
    アルゼンチン
    エルサルバドル
    スペイン
    カーボベルデ
    ウルグアイ
    グアテマラ
    ポルトガル
    ギニア・ビサウ
    エクアドル
    コスタリカ
    モザンビーク
    ガイアナ
    トリニダード・ドバゴ
    赤道ギニア
    コロンビア
    ニカラグア
    スリナム
    パナマ
    チリ
    ホンジュラス
    パラグアイ
    ブラジル
    フランス領ギアナ
    ベネズエラ
    ペルー
    ボリビア

    類似製品