製品の公開
Ventirock Energy (ES)
Ventirock Energy (ES)
    ROCKWOOL

    Ventirock Energy (ES)

    Google翻訳”,

    【ROCKWOOL Peninsular SAU(スペイン)製。お住まいの国での在庫状況をご確認ください。】

    火山性ロックウール製の半硬質パネル(無塗装)。ロックウールの中で最高の熱伝導率を誇り、換気型ファサードへの応用に適しています。

    優れた断熱性と遮音性。雨水や風に対する高い耐性。優れた耐火性。高い寸法安定性。

    仕様
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL monodensidad 65 kg/m3, no revestido, Ventirock Energy, (UNE-EN 13162), conductividad térmica 0,032 W/(mK), la mejor conductividad disponible en lana de roca, Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1 y absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistividad al flujo de aire > 20 KPa · s/m2.

    技術仕様
    • Unique refRWS_VENTIROCK_ENERGY
    • コレクションセットPanels
    • コレクションFacades
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
    • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19
    • OmniClassタイトルThermal Insulation 

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ 北米
    アンドラ
    アンゴラ
    アルゼンチン
    エルサルバドル
    スペイン
    カーボベルデ
    ウルグアイ
    グアテマラ
    ポルトガル
    ギニア・ビサウ
    エクアドル
    コスタリカ
    モザンビーク
    ガイアナ
    トリニダード・ドバゴ
    赤道ギニア
    コロンビア
    ニカラグア
    スリナム
    パナマ
    チリ
    ホンジュラス
    パラグアイ
    ブラジル
    フランス領ギアナ
    ベネズエラ
    ペルー
    ボリビア

    類似製品