製品の公開
STROPROCK S (PL)
STROPROCK S (PL)
    ROCKWOOL

    STROPROCK S (PL)

    Google翻訳”,

    STROPROCK S は、白い ROCKWOOL ガラスフリースで覆われた二重密度の ROCKWOOL ストーンウール ボードで、ガレージの天井や保管室、技術室などの部屋の断熱および防音を目的としています。

    仕様
    • Sztywne płyty dwugętościowe z wełny skalnej ROCKWOOL pokryte białym welonem szklanym. Podwójna gęstość płyt STROPROCK S pozwala na uzyskanie doskonałej charakterystyki termicznej i akustycznej izolowanego stropu. Ponadto pozwala na uzyskanie dużej sztywności płyty przy jej niskim ciężarze co w znacznej mierze ułatwia montaż płyt.

    技術仕様
    • Unique refstroprock-s-pl
    • コレクションセットInsulation
    • コレクションCeiling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-29
    • エディション1
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
    • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19
    • OmniClassタイトルThermal Insulation 

    対応地域

    ヨーロッパ
    ポーランド

    類似製品