製品を公開する
VENTIROCK F Plus (PL)
VENTIROCK F Plus (PL)
VENTIROCK F Plus (PL)
    ROCKWOOL

    VENTIROCK F Plus (PL)

    Google翻訳,

    ガラスフリースで覆われたVENTIROCK F PLUSストーンウールパネルは、独自の2密度技術で製造されているため、建物の壁の凹凸に簡単に適応し、設置中の機械的損傷のリスクを最小限に抑えます。熱および音響パラメータが重要な、骨格構造、隔壁、および 3 層壁を備えた断熱壁に最適です。

    仕様
    • Płyty VENTIROCK F PLUS stosuje się jako niepalne ocieplenie ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), ścian z elewacją z kamienia, a także szkła szkła, ścian o konstrukcji szkieletowej, ścian osłonowych oraz ścian trójwarstwowych.

    技術仕様
    • 固有参照番号ventirock-f-plus-pl
    • 製品ファミリInsulation
    • 製品グループVertical Wall -Ventilated facade
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-17
    • 版番号1
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主要素材Stone Wool
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 断熱
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC 名称Insulation
    • UNSPSC コード3014
    • Uniclass 2015 コードPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 説明Mineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClass 番号23-13 25 19
    • OmniClass タイトルThermal Insulation 

    対応地域

    ヨーロッパ
    ポーランド

    類似製品