製品の公開
BBQ 100
BBQ 100
BBQ 100
BBQ 100
BBQ 100
BBQ 100
    Röshults

    BBQ 100

    5つ星のうち3.13.1(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    RöshultsBBQグリルは、デザイナーの屋外キッチンの要です。受賞歴のあるデュオMatsBrobergとJohanRidderstråleによってデザインされました。細部は偶然に残されていません。 RöshultsBBQグリルは、ステンレス鋼のディテールでしっかりと構築され、自動車業界で承認された防錆処理が施されています。グリルには厚いステンレス鋼の格子が装備されており、熱を蓄え、冷却せずに特徴的なグリルストライプを提供します。各セクションには2つのデュアルバーナーが装備されており、セクションごとに合計4つのバーナーがあり、合計で8kW/hの出力になります。保護バーの二重層は、均一な熱分布を提供します。各セクションの2つの可変熱制御により、優れたグリル結果を得るための最大限の制御が可能になります。グリルから滴り落ちる油脂は、取り外し可能な下部トレイに集められ、砂を充填して、使用後に簡単に清掃して廃棄することができます。すべてのガスグリルには、ガスボンベをきれいに隠すためのスリップカバーが付いています。完璧なバーベキュー体験のためのあなたの要件に最もよく合うようにデザインを補完する多くのアクセサリーがあります。 RöshultsBBQグリルは、その大きなグリル面と簡単に変化する加熱ゾーンのおかげで、世界中のスターシェフから賞賛されています。サイドテーブル、ガーデントロリー、シンクを完備して、屋外キッチンを充実させましょう。
    技術仕様
    • Unique refbbq_100
    • コレクションセットOutdoor Kitchen
    • コレクションBBQ Grills
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-10-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)800
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル鋳鉄
    • 設計国スウェーデン
    • 正味重量(kg)51
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56