製品の公開
Roxtec GH 貫通部
Roxtec GH 貫通部
Roxtec GH 貫通部
Roxtec GH 貫通部
    Roxtec

    Roxtec GH 貫通部

    コンクリート埋込みかボルトで取付けるフランジ付き貫通部。

    Roxtec GH は、コンクリートへ埋込むか、平らな構造面へボルトで固定して使う配線・配管貫通部シールです。 この角型の鋼製フレームは、多数のケーブルやパイプを整理しながら高密度にシール処理することができます。 GE 拡張フレームと組み合わせて使用すると、厚い壁の開口部にも対応できます。

  • 防鼠
  • メンテナンスと検査が容易
  • 予備スペースの確保
  • 仕様
    • ガス気密性

      • 0.1 バール (衝撃圧)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      耐火性

      • EN 13501 に基づく試験で E/EI 等級
      • EN 45545 E60 に基づく試験で E/EI 等級
      • F/T 等級 UL 1479 に基づく試験

      設置構造

      • 石膏
      • 金属
      • コンクリート

      取付方法

      • ボルト締め
      • 埋込み
    技術仕様
    • Unique refGH_transit
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2020-04-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルゴム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - ファイアーストップ材
    • IFC分類建物エレメント代替
    • ETIM コードEC002600
    • ETIM 名Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass2015コードSs_25_60_30
    • Uniclass2015詳細Fire stopping systems
    • MasterFormat 2014 コード07 84 13
    • MasterFormat 2014 タイトルPenetration Firestopping

    類似製品