製品の公開
Roxtec R 貫通部
Roxtec R 貫通部
Roxtec R 貫通部
Roxtec R 貫通部
    Roxtec

    Roxtec R 貫通部

    限られたスペースで複数のケーブルとパイプの周囲を密閉するための円形貫通部です。

    Roxtec Rは、パイプスリーブまたは円形穴で使用するためのケーブルとパイプ貫通部です。圧縮は貫通部フレームに組み込まれているため、膨張によって密閉します。標準的なシーリングモジュールはケーブルやパイプのサイズに適用可能で、貫通部に将来の予備スペースを確保するために使用できます。背面のネットは水平方向の設置中の保護用です(R 70とR 75には含まれていません)。このフレームは切り開くことができるため、既存のケーブルやパイプの周囲に設置できます。

  • 優れた面積効率
  • メンテナンスと検査が容易
  • 仕様
    • ガス気密性

      • 2.5 バール (衝撃圧)

      水密性

      • 4 バール (衝撃圧)

      耐火性

      • A 級 IMO 2010 FTP コードに基づく試験
      • EN 13501 に基づく試験で E/EI 等級
      • EN 45545 E30 に基づく試験で E/EI 等級 
      • F/T 等級 UL 1479 に基づく試験
      • H級 IMO 2010 FTP コード + HC 火災荷重曲線に基づく

      設置構造

      • 金属
      • コンクリート

      取付方法

      • 既存の開口部
      • 既設スリーブ
    技術仕様
    • Unique refR_transit
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2020-04-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルゴム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - ファイアーストップ材
    • IFC分類建物エレメント代替
    • ETIM コードEC000220
    • ETIM 名Wall duct for cable
    • Uniclass2015コードSs_25_60_30
    • Uniclass2015詳細Fire stopping systems
    • MasterFormat 2014 コード07 84 13
    • MasterFormat 2014 タイトルPenetration Firestopping

    類似製品