製品の公開
Roxtec RS シール
Roxtec RS シール
Roxtec RS シール
Roxtec RS シール
    Roxtec

    Roxtec RS シール

    単一のケーブルまたはパイプ用の貫通部シールです。

    Roxtec RS は、金属スリーブまたは既存の穴の、単一のケーブルまたはパイプ用のシールです。貫通シールは剥がせるレイヤー付きの2個の半体を持つため、異なるサイズのケーブルやパイプに対応できます。貫通部の設計により、既存のケーブルまたはパイプの周囲に簡単に設置できます。

  • 防鼠
  • 迅速で簡単な施工
  • 仕様
    • ガス気密性

      • 2.67 バール (衝撃圧)

      水密性

      • 4 バール (衝撃圧)

      耐火性

      • A 級 IMO 2010 FTP コードに基づく試験
      • EN 13501 に基づく試験で E/EI 等級
      • EN 45545 E30 に基づく試験で E/EI 等級 
      • F/T 等級 UL 1479 に基づく試験
      • H級 IMO 2010 FTP コード + HC 火災荷重曲線に基づく
      • ジェット火災 ISO 22899-1 および OTI 95634 に基づく

      設置構造

      • 金属
      • コンクリート

      取付方法

      • 既存の開口部
      • 既設スリーブ
    技術仕様
    • Unique refRS_seal
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2020-04-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルゴム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - ファイアーストップ材
    • IFC分類建物エレメント代替
    • ETIM コードEC000220
    • ETIM 名Wall duct for cable
    • Uniclass2015コードSs_25_60_30
    • Uniclass2015詳細Fire stopping systems
    • MasterFormat 2014 コード07 84 13
    • MasterFormat 2014 タイトルPenetration Firestopping

    類似製品