製品の公開
Roxtec H3+1 UG™ シール
Roxtec H3+1 UG™ シール
Roxtec H3+1 UG™ シール
Roxtec H3+1 UG™ シール
    Roxtec

    Roxtec H3+1 UG™ シール

    建物基礎から引き込まれるケーブルに適した貫通部。

    Roxtec H3+1 UG™ は、建物基礎から引き込まれるトリプレックス形の電力ケーブルと接地ケーブルを一度にシール処理するのに適しています。水、ガス、湿気、ネズミに対して長期的なバリアを築きます。4分割できるシールは施工性が高く、湿潤状態や流水下でも施工可能です。極端なケーブル屈曲にも耐えることができ、開口部寸法は +3mm まで許容するデザインで、シールの圧縮が十分かどうか確認できるインジケーターがついています。ノックアウトスリーブ、電線管、コアドリル孔に取付け可能です。

  • 防鼠
  • 迅速で簡単な施工
  • 優れたケーブル把持力
  • 仕様
    • ガス気密性

      • 0.3 バール (持続的)

      水密性

      • 0.3 バール (持続的)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      設置構造

      • コンクリート

      取付方法

      • 既存の開口部
      • 既設スリーブ
    技術仕様
    • Unique refH3_1_UG_seal
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2020-04-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルゴム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 水・コルゲート
    • IFC分類建物エレメント代替
    • ETIM コードEC000220
    • ETIM 名Wall duct for cable
    • Uniclass2015コードSs_25_60
    • Uniclass2015詳細Wall and barrier accessory systems
    • MasterFormat 2014 コード26 05 43
    • MasterFormat 2014 タイトルUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems