製品の公開
Modex™ Module Sound Absorption Panel

Modex™ Module Sound Absorption Panel

Google翻訳”,

Modex TMモジュール パネルは、スタジオ コントロール、音楽/専用リスニング ルーム、ホーム シアターなどの小さな部屋でモーダル分布を微調整するように設計された低周波膜吸音材です。このパネルには、部屋の表面が接触する場所で通常見られる高い音圧変動をモード周波数範囲での選択的な吸収に変換する独自の膜システムが搭載されています。 Modex TMモジュール パネルで利用可能な同調周波数は 40、50、63、80、100、および 125Hz です。ユニットは同調周波数の上下約 1/3 オクターブをカバーするように設計されています。

    特徴

    • 圧力ゾーン膜吸収体。
    • 壁および天井への取り付け。
    • 高い低音吸収効率。
    • モジュラー。
    • 40、50、63、80、100、125Hz モデルが利用可能です。
    仕様
    • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

      Product Material Composition - Fabric

      Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

      Product Core Fire Rating - All Class A Components

      Weight PSF - 5.00

      Installation - The ModexTM Module Panel can quickly and easily mounted to any wall or ceiling surface by fastening through the integral side flanges.

    技術仕様
    • Unique refmodex-module
    • コレクションセットArchitectural Acoustics
    • コレクションLow Frequency/Bass Mgt.
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード09 84 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
    • OmniClassNumber23-15 13 19 35
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment