製品の公開
Modsorbor™ Sound Absorption Panel

Modsorbor™ Sound Absorption Panel

Google翻訳”,

Modsorbor™ パネルは、硬化された正方形または成形されたエッジを備え、音響ファブリックで包まれた高性能の低周波調整音響コアで構成されています。 Modsorbor™ パネルは、他の周波数に影響を与えることなく耐久性と集中的な低周波吸収を実現し、NRC を 0.30 と低く抑えます。

特徴

  • 効率的な吸音、制御、余分な残響のためのコスト効率の高いソリューション。
  • 最大幅 4 フィート x 長さ 10 フィート、厚さ 1 インチ、2 インチ、3 インチ、または 4 インチのカスタム サイズでご利用いただけます。
  • 業界標準およびカスタム生地からお選びください。性能が証明された音響データのある生地が好ましいです。
  • 硬化エッジ終端オプションには、正方形、マイター、ラジアス、ベベルが含まれます。
  • 軽量で、RPG の Impalit™ クリップを使用して簡単に取り付けられます。
  • すべてのコンポーネントはクラス A 耐火性を備えています。
仕様
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric

    Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

    Product Core Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 1.00

    Installation - Modsorbor™ Panels can be easily and quickly hung on any wall surface using RPG’s Impalit clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to install in a standard T-bar grid.

技術仕様
  • Unique refmodsorbor
  • コレクションセットArchitectural Acoustics
  • コレクションLow Frequency/Bass Mgt.
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • Uniclass2015コードSs_25_25_05
  • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
  • MasterFormat 2014 コード09 84 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
  • OmniClassNumber23-15 13 19 35
  • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment