製品の公開
Omniffusor® U76 Sound Diffuser

Omniffusor® U76 Sound Diffuser

Google翻訳”,

Omniffusor ® U76 (ユーティリティ) は、実用グレードで耐久性に優れた軽量モデル オプションで、カラーは白または黒です。白は、バンドや合唱室などの天井が高い場合に使用でき、黒は、ブラック ボックス シアターやストレッチ ファブリックの設置の後ろなど、ユニットを目に見えるよりも聞こえるようにしたい場合に使用できます。U モデルは、安価な成形ディフューザー オプションと高価な木製オプションの価格とパフォーマンスの両方のギャップを埋めることを目的としており、仕上げの実用性により、より低価格で、見た目に美しい木製モデルの高性能 (拡散性が高く、吸収性が低い) に匹敵する独自のソリューションを提供します。U モデルは、独自の耐火性コアを使用しており、コスト削減のためにエッジ バンドや仕上げは必要ありません。U モデルは、すべての Omniffusor デザインで利用できます。

仕様
  • Features

      • 2D QRD reflection phase grating.
      • Uniform hemispherical scattering for all angles of incidence.
      • A durable product for use where performance trumps aesthetics.
      • Available in nominal 2′ x 2′ panels.
      • Available in standard white or black

    Finish

    For use in applications where performance is critical, but the finish/color is less so. Units are available standard in white or black.

    Product Material Composition

    Durable proprietary core.

    Product Acoustic Function

    Diffusion

    Product Fire Rating

    Class I or A

    Weight PSF

    2.50

    Installation

    As a utility-grade unit, the Omniffusor® U76 can be surface-mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking or dropped into a standard 15/16″ HD T-grid supplied by others. Consider integrating this panel with Omniffusor® U58, Omniffusor® U84 and Omniffusor® U113 units for comprehensive, broadband diffusion performance.

技術仕様
  • Unique refomniffusor-U76
  • コレクションセットArchitectural Acoustics
  • コレクションDiffusion
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-11-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • Uniclass2015コードSs_25_25_05
  • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
  • MasterFormat 2014 コード09 84 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
  • OmniClassNumber23-15 13 19 35
  • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment