製品の公開
Omniffusor® W76 Sound Diffuser

Omniffusor® W76 Sound Diffuser

Google翻訳”,

Omniffusor ® W7​​6は、市場で初めて提供された同種の製品である定番の Omniffusor TM W84 を基盤とする製品ラインを拡張するために開発された 2 次元サウンド ディフューザーです。Omniffusor ® W7​​6は、深め構造により、拡散帯域幅を中音域および中低音域の周波数まで拡張するように設計されています。また、ユニットの天然木構造は、リサイクル率の高い ULEF、クラス A 耐火性、および FSC ® MDF コアから選択でき、吸収によって除去される音響エネルギーの量を制限します。

仕様
  • Features

    • 2D QRD reflection phase grating.
    • Uniform hemispherical scattering for all angles of incidence.
    • Broad bandwidth diffusion in a decorative, furniture grade finish
    • Available in nominal 2′ x 2′ panels.
    • Choose from any commercially available wood veneers, laminates or paint colors.
    • Panels are available in a high recycled, ULEF, FSC® and Class A Fire-Rated MDF core.

    Finish

    Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition

    MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function

    Diffusion (Hybrid options available)

    Product Fire Rating

    Class I or A

    Weight PSF

    5.00

    Installation

    Omniffusor® W76 is designed to be surface-mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking or dropped into a standard 15/16″ HD T-grid supplied by others. These panels can also be installed adjacent to Omniffusor® W58, W84 and W113 units for comprehensive broadband diffusion performance.

技術仕様
  • Unique refomniffusor-W76
  • コレクションセットArchitectural Acoustics
  • コレクションDiffusion/Hybrid
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-11-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルMDF
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • Uniclass2015コードSs_25_25_05
  • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
  • MasterFormat 2014 コード09 84 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
  • OmniClassNumber23-15 13 19 35
  • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment