製品の公開
Omniviewsor® 84 Acoustic Sound Diffuser

Omniviewsor® 84 Acoustic Sound Diffuser

Google翻訳”,

Omniviewsor ® 84 パネルは、建築音響の定番の形状となっています。1990 年の発売以来、世界中の教会、学校、劇場、スタジオで使用されています。Omniviewsor ® 84 パネルの表面は、中高音拡散により均一な音場を実現する Omniffusor ®設計に基づいています。同時に、ユニットの頑丈なアクリル構造により、吸収によって除去される音響エネルギーの量が制限されます。

仕様
  • Finish - Available in clear, translucent, tinted and higher opacity acrylic finishes.

    Material Composition - Acrylic

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Not Rated

    Weight PSF - 7.50

    Installation - The Omniviewsor® 84 Panel is designed to be dropped into a standard 15/16″ HD T-grid supplied by others. It can also be framed within a wall or ceiling opening with appropriate blocking and trim.

技術仕様
  • Unique refomniviewsor-84
  • コレクションセットArchitectural Acoustics
  • コレクションDiffusion
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • Uniclass2015コードSs_25_25_05
  • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
  • MasterFormat 2014 コード09 84 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
  • OmniClassNumber23-15 13 19 35
  • OmniClassタイトルAcoustical Wall Treatment