製品の公開
DF4 Industrial Diffuser
Ruskin

DF4 Industrial Diffuser

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
Google翻訳”,

4方向および2方向ディフューザーは、産業用空気分散用に設計されています。ブレードは個別に配置して、可能な限り最高のエアフローを実現できます。各ブレードは、個別の張力装置によって所定の位置に保持されます。 4方向ディフューザー(DF4)を使用すると、空気をほぼすべての方向に向けることができます。

仕様
  • The four and two way diffuser is designed for air dispersion. Blades can be individually positioned to achieve the best possible airflow. Each blade is held in place by a separate tensioning device. With the four way diffuser (DF4) the air can be directed in almost any direction.

技術仕様
  • Unique refDF4
  • コレクションセットExterior Louvers and Grilles
  • コレクションAdjustable Louvers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 非機械式換気