製品の公開
Curtain Type Fire Damper IBD2
Ruskin

Curtain Type Fire Damper IBD2

5つ星のうち3.93.9(11 レビュー)
Google翻訳”,

IBD2Aは、UL555 1-1/2時間定格の分類されたカーテンタイプの防火ダンパーです。それは特徴です:

  • 静的(アラーム時にファンがオフ)HVACシステムのプライマリファイアダンパーのすべてのULおよびNFPA基準を満たしています
  • 可融性リンクには標準が含まれています
  • 亜鉛メッキ鋼構造

。

仕様
  • Ruskin Model IBD2 1 1/2 hour UL classified static (fans off) curtain style fire damper for use in HVAC systems that shut down during a fire event. Fire dampers used for the protection of openings in walls, partitions, or masonry floors with fire resistance ratings of less than 3 hours and shall have a 1 1/2 hour fire protection rating. The IBD2 can be installed vertically in walls or horizontally in masonry floors and is rated for airflow in either direction. 

技術仕様
  • Unique refrd-00317-008
  • コレクションセットFire Dampers
  • コレクションCombination Fire/Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置