製品の公開
Commercial Control Damper CD60
Ruskin

Commercial Control Damper CD60

Google翻訳”,
CD60は、インターロッキングフレーム設計の頑丈なスチール構造を提供し、緩む可能性のあるボルト、ネジ、またはリベットなしで一緒にロックできるようにします。また、次の機能も備えています。
  • ラッキングを減らすために内部で補強されたフレームコーナー。
  • ネジや溶接なしでブレードに確実にロックする車軸。
  • 長寿命と操作のしやすさを保証する非粘着性、非腐食性のベアリング。
  • 強度が高く、音が少なく、シール能力が高く、静圧損失が大きい翼型ブレード。
  • 乱流を低減するための隠されたリンケージにより、圧力損失が低くなり、ノイズが低減されます
仕様
  • Ruskin model CD60 incorporates an exclusive one-piece steel frame construction, making it the engineer’s preferred frame design with no fasteners required. Frame corners are internally braced and machine staked. Exclusive one-piece aerodynamic dual skin airfoil blades are suitable for medium and high pressure velocity applications. Blade edge seals are mechanically fastened to ensure years of sustainable performance and reliability. Frame and blade construction, in concert with compression type chambered jamb seals, ensures leakage performance on par with requirements of 

    the International Energy Conservation Code (IECC). Factory mounted and commissioned actuators are among the available options.

技術仕様
  • Unique refrd-00317-044
  • コレクションセットDampers for Air Ductwork
  • コレクションCommercial Control Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント

対応地域

北米