製品の公開
FSD36SS 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD36SS 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper

Google翻訳”,
FSD36SSコンビネーションファイア/スモークダンパーはUL555とUL555Sの両方に分類されています。これは、1時間半のファイアダンパーおよびリーククラスIIスモークダンパーとして評価されています。それは特徴です:
  • トリプルVグローブブレード。
  • 定格2,000fpmおよび4"wg
  • 双方向エアフローのUL承認。
  • フェイルセーフ設計。火災または煙(煙検出器が存在する場合)が動作電源を遮断したときに、ダンパーが自動的に目的の位置をとることができます。
  • HVACとダクトの損傷を防ぐために、3秒以上15秒以内の制御された閉鎖。
  • テスト、煙探知、または停電状態後の自動リモートリセット。
  • ステンレス鋼構造
。
技術仕様
  • Unique refrd-00317-062
  • コレクションセットSmoke Dampers
  • コレクションCombination Fire/Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙

対応地域

北米
アメリカ合衆国