製品の公開
FSD60-2  1-1/2 hr Airfoil Blade Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD60-2 1-1/2 hr Airfoil Blade Combination Fire/Smoke Damper

Google翻訳”,
FSD60-2コンビネーションファイア/スモークダンパーは、UL555とUL555Sの両方に分類されています。これは、1時間半の防火ダンパーおよび漏れクラスIIの煙ダンパーとして評価されています。それは特徴です:
  • 定格3,000fpmおよび4"wg
  • 双方向エアフローのUL承認。
  • 強度が高く、静圧降下が少なく、シール性、防火性に優れ、騒音の少ない翼型。
  • フェイルセーフ設計。火災により動作電力が遮断されたときに、ダンパーが自動的に目的の位置をとることができます。
  • EFLまたはPFLの熱作動式リリース装置は、アクチュエータを介して制御された閉鎖を可能にし、テスト、煙探知、または停電状態の後に自動的にリモートリセット可能です。
  • 亜鉛メッキ鋼構造
。
技術仕様
  • Unique refrd-00317-066
  • コレクションセットSmoke Dampers
  • コレクションCombination Fire/Smoke Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 排煙

対応地域

北米
アメリカ合衆国