製品の公開
AMS Air Measuring Station
Ruskin

AMS Air Measuring Station

Google翻訳”,
完全なAMSユニットは工場で組み立てられ、テストされており、常に正確な設定値の監視を提供します。ユニットには、ハニカムエアフローストレートナー、圧力検出ステーション、および高性能グラスオンシリコン圧力トランスデューサーが標準装備されています。センシングブレードは、透明なアルマイト仕上げの押し出しアルミニウムです。圧力トランスデューサの出力信号は現場で選択可能であり、フローを継続的に監視するためにビルディングオートメーションシステムにルーティングできます。単純なジャンパー設定で、0〜5 Vdcまたは0〜10Vdcの出力信号を選択できます。出力信号はCFMに比例します。
技術仕様
  • Unique refrd-00317-099
  • コレクションセットFlow Controls
  • コレクションAir Measuring Stations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 制御パネル