製品の公開
EAMS (HP) : "The Scoop"
Ruskin

EAMS (HP) : "The Scoop"

Google翻訳”,
EAMSは、高性能の加熱式マスフローセンサーとコントローラーを備えた電子式空気測定ステーションです。加熱されたマスフローセンサーは、センサーチェイス内のエアスクープマニホールドの後ろに配置され、水のキャリーオーバーから保護するため、屋外の空気測定アプリケーションに最適です。コンパクトな設計と精度により、これはダクト流量測定およびプレナム壁取り付けアプリケーション向けのスマートなソリューションにもなります。ユニット全体は工場で組み立てられ、校正されており、EAMSHPユニットでは毎分50フィート、標準EAMSユニットでは毎分100フィートまでの効果的な設定値モニタリングを提供します。ユニットには、CFMに比例する0〜20mAの出力を提供するアプリケーション固有のコントロールパネルが標準装備されています。
技術仕様
  • Unique refrd-00317-102
  • コレクションセットFlow Controls
  • コレクションAir Measuring Products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 制御パネル