製品の公開
FD35GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Access
Ruskin

FD35GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Access

Google翻訳”,
FD35GAは、UL555に分類された、定格1時間半のマルチブレード防火ダンパーです。 FD35GAは、「壁またはコンクリートの床の外」の動的定格の防火ダンパーであり、可融性リンクへの「グリルアクセス」を介して行われます。ダンパーは、供給または戻りアプリケーションのいずれかに取り付けることができ、パーティションの片側から完全に取り付けることができます(「裏側」に保持角度は必要ありません)。それは特徴です:
  • 双方向エアフローのUL承認。
  • 3,000fpmの最大速度。
  • 最大6"静圧
  • 亜鉛メッキ鋼構造
  • トリプルV溝ブレード
技術仕様
  • Unique refrd-00317-116
  • コレクションセットFire Dampers
  • コレクションFire Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置