製品の公開
JL Industries | FE Cabinet School Rough Duty CS

JL Industries | FE Cabinet School Rough Duty CS

Google翻訳”,

CS Schoolシリーズの消火器キャビネットは、学校や交通量の多い場所に最適な頑丈な構造です。

消火器は別売りです。

仕様
  • Door and Trim: 12 gauge steel or 14 gauge stainless steel door with tempered glass is mounted in a 5/8" door stop, attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

    Trim Style: Recessed with flat trim, semi-recessed with 2-1/2" square trim or surface mount with square edge.

    Tub: 16 gauge steel with white powder-coated primer.  Stainless steel models have 14 gauge stainless tub.

    Fire-Rated Option Available: Yes

    Door Glazing: Tempered glass.

    Other Door Styles Available Upon Request: Vertical or horizontal duo with polycarbonate glazing, or solid doors. Contact customer service for additional door options.

技術仕様
  • Unique refActivar-FEC-CS
  • コレクションセットFire Protection
  • コレクションFire Extinguisher Cabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • UNSPSC名称Fire protection
  • UNSPSC4619
  • MasterFormat 2014 コード10 44 13
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Protection Cabinets
  • OmniClassNumber23-29 25 11 11
  • OmniClassタイトルFire Fighting Terminal Components
  • UniFormatIIコードD4030
  • UniFormatIIタイトルFire Protection Specialties