製品の公開
NMS2 Non-Metallic Commercial Backdraft Damper
Ruskin

NMS2 Non-Metallic Commercial Backdraft Damper

Google翻訳”,
NMS2バックドラフトダンパーには、2インチのスチールフレームとネオプレングラスファイバーブレードがあります。
  • 60%の空き領域
  • 並外れた強度と引き裂き抵抗。
  • 湿気、カビ、腐敗、およびほとんどの油、化学薬品、グリースに対する耐性。
  • 金属ノイズのない静かな動作。
  • 難燃性、不燃性コーティングによる耐火性。
  • 機械的なピボットのない、長く信頼できる操作
。
仕様
  • Furnish and install, at locations shown on plans or in accordance with schedules, backdraft dampers that meet the following minimum construction standards: Frame shall be 16 gage galvanized steel with windstops to reduce back flow all around. Blades shall be non-combustible neoprene coated fiberglass mechanically locked into blade edge for low noise operation. Each blade shall operate independently without bearings or linkage. Dampers shall be designed for maximum 1200 fpm spot velocities and up to 4" w.g. back pressure depending on damper size. Dampers shall be in all respects equivalent to Ruskin model NMS.

技術仕様
  • Unique refrd-00317-155
  • コレクションセットDampers for Air Ductwork
  • コレクションBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント

対応地域

北米
アメリカ合衆国