製品の公開
ADR Oval Access Doors
Ruskin

ADR Oval Access Doors

Google翻訳”,
長方形および円形ダクト用のADRおよびADF楕円形アクセスドアは、亜鉛メッキ鋼で構成されています。それは特徴です:
  • 金属製のネジ付きインサートを備えた合成ノブ。ネジ山の剥がれを防ぎ、回転を容易にし、レンチが不要になります。
  • 漏れをなくすためにドアの内側に恒久的に接着されたセルラースポンジガスケット。
  • すばやく簡単にインストールできます。
  • 簡単に保管できる2つのドアサイズ(10"x6"と16"x12")
。
仕様
  • Ruskin ADR and ADF access doors are an inexpensive and trouble-free way to gain access into sheet metal ductwork systems for resetting dampers, cleaning filters, or access for general maintenance. The oval shaped opening permits the back plate or "inner plate" to be easily passed through the duct openings, and the neoprene gasket on the inner plate provides for an absolutely air-tight seal. The large hand knobs insure a quick method to remove and reinstall the door without the use of special tools. The ADR (for round duct work) and ADF (for flat duct work) are available in three sizes, 16" x 12", 10" x 6" and 8" x 4" to accommodate the many different sizes of duct work that are available.

技術仕様
  • Unique refrd-00317-181
  • コレクションセットAccess Fittings for Air Ductwork
  • コレクションAccess Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-09
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント

対応地域

北米
アメリカ合衆国