製品の公開
Ruukki Sandwich Panels
Ruukki

Ruukki Sandwich Panels

Google翻訳”,
サンドイッチパネルは、ファサード、仕切り壁、天井に使用されています。最も一般的なアプリケーションには、工業用、オフィス用、商業用の建物、スポーツホール、倉庫、発電所などがあります。パネルは、食品産業の建設や要求の厳しいクリーンルーム用途にも適しています。サンドイッチパネルは、2つのカラーコーティングされた鋼板層の間の内部断熱コアで構成される、費用対効果の高いプレハブ要素です。絶縁コアは、ミネラルウールまたはポリイソシアヌレートにすることができます。サンドイッチパネルに加えて、ラウタルーッキはそれらの設置に必要な鋼の建設資材と工具を幅広く提供しています。また、専門的なサービスと完全な技術サポートの包括的な選択を提供します。 Ruukki®エネルギーパネルシステム–建物のエネルギーコストを最大20%節約Ruukkiエネルギーパネルシステムは、建物のエネルギーコストを削減し、優れた気密性によってエネルギークラスを向上させる包括的な外壁システムです。暖房費を大幅に節約し、CO2排出量を削減断熱材の厚さを最適化することで建設費を削減統合されたRuukkiソーラーパネルからの再生可能太陽エネルギー独立した認証機関によって認定
技術仕様
  • Unique refruukkipanels
  • コレクションセットWalls
  • コレクションPanels
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2012-08-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル断熱材
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Wall finishing materials
  • UNSPSC301615