製品の公開
OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M
RYOBI

OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M

Google翻訳”,
商品番号SKU1006センターピボット式、シグルおよびダブルアクションに適用可能適用ドア:アルミニウム、スチール、ステンレススチール、ウッド1速調整、2速調整ネジによるドア閉位置の調整ネジによるドア平行位置の調整
仕様
  • Peso Máximo: 110kg

    Ancho Máximo (Interior): 1,050mm
    Ancho Máximo (Exterior): 900mm
    Ángulo Apertura Máximo: 90°
    Ángulo De Retención: 90°
    Durabilidad: : 1,000,000 ciclos
    Tensión De Primavera: Medio
    Ajuste De Posición De Cierre: Sí
    Ajuste de espacio libre:Sí

技術仕様
  • Unique ref30-32M
  • コレクションセットDOOR CLOSER
  • コレクションOVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)94
  • 幅(mm)329
  • 奥行き(mm)38
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 製造国台湾
  • 正味重量(kg)5.87
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ