製品の公開
FLOOR HINGE S-202YKS
RYOBI

FLOOR HINGE S-202YKS

Google翻訳”,
商品番号SKU1003サイズ2センターハングダブルアクション適用ドア:アルミニウム、スチール、ステンレス鋼、木材1速調整、2速調整調整可能ドアクリアランス位置(本体位置別):垂直7mm調整可能ドアクリアランス位置(上部ピボットによる調整可能):垂直±10mm調整可能ボディ位置別のドアクロージング位置:ボディ位置別の横方向10mm可鍛性ドアクレランス位置:高さ7mm
仕様
  • Maximum Door Weight : 130kg Maximum Door Width : 950m Maximum Door Height : 2100mm Maximum Opening Angle : 113° Hold-open Angle : 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : Yes Closing Position adjustment by Body Position : Yes
技術仕様
  • Unique refS-202YKS
  • コレクションセットDOOR CLOSER
  • コレクションFLOOR HINGE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)54.5
  • 幅(mm)284
  • 奥行き(mm)130
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 製造国台湾
  • 正味重量(kg)5.86
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ