製品の公開
FLOOR HINGE S-205K
RYOBI

FLOOR HINGE S-205K

Google翻訳”,

商品番号S-205K
サイズ5
センターハングダブルアクション
該当するドア:アルミニウム、鋼、ステンレス鋼、木材
1速調整、2速調整
ボディ位置による調整可能なドアクリアランス位置:垂直7mm
ボディポジションによる調整可能なドアクロージングポジション:横方向10mm

仕様
  • Maximum Door Weight : 300kg Maximum Door Width : 1200mm Maximum Door Height : 2500mm Maximum Opening Angle : 108° Hold-open Angle: 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : No Closing Position adjustment by Body Position : Yes
技術仕様
  • Unique refS-205K
  • コレクションセットDOOR CLOSER
  • コレクションFLOOR HINGE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)47
  • 幅(mm)298
  • 奥行き(mm)167
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 製造国台湾
  • 正味重量(kg)5.68
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ