製品の公開
FLOOR HINGE S-500VK
RYOBI

FLOOR HINGE S-500VK

Google翻訳”,

商品番号S-500VK
センターハングインダブルアクション
該当するドア:アルミニウム、鋼、ステンレス鋼、木材
1速調整、2速調整
ボディ位置による調整可能なドアクリアランス位置:垂直10mm
ボディポジションによる調整可能なドアクロージングポジション:横方向10mm
ボディポジション別のアダスタブルドアクレランスポジション:高さ4mm
高さ調整機能は交換可能なスピンドルによって追加されます(最大50mm延長)
バックチェックは、65度から90度の間で開いているドアを失速させます
スプリングパワーは、ドアの重量と幅EN1からEN4に応じて調整可能です。 (工場出荷時のプリセットサイズは3です)

仕様
  • Maximum Door Weight : 120kg Maximum Door Width : 1100m Maximum Opening Angle : 175° Hold-open Angle : 90° Mechanical Backcheck : Yes Delayed Action : No Closing Position Adjsutment : Yes Height Position Adjsutment : Yes Adjsutable Closeing Power : Yes
技術仕様
  • Unique refS-500VK
  • コレクションセットDOOR CLOSER
  • コレクションFLOOR HINGE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)50
  • 幅(mm)275
  • 奥行き(mm)82
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 製造国台湾
  • 正味重量(kg)8.68
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ