製品の公開
ToLEDo
RZB

ToLEDo

5つ星のうち4.44.4(15 レビュー)
Google翻訳”,
シリーズ:トレドラウンド埋め込み式ダウンライト。ハウジング:プラスチック(ポリカーボネート)、UV耐性。ベゼルリング:ダイカストアルミニウム、粉末コーティングされたディフューザープラスチック(ポリカーボネートUV耐性)オパール、耐衝撃性。マルチカラー機能:リアスイッチングエレメントを介して色温度を変更できます。 3000Kまたは4000Kの選択。工場出荷時は4000Kに設定。バネ固定システムのおかげで工具なしで設置できます。接続ケーブル付きの別のボックスにギアを制御します。貫通配線に適しています。色:白直径:225 mm高さ:4 mm切り抜き直径:200 mmくぼみの高さ:140 mm発光体:くぼみの高さ:98 mmランプ:LED演色評価数(CRI):80システム出力1:23W定格光束1:2700 lmグレア評価UGR(4H 8H)1:28,3色温度1:4000 K発光効率1:118 lm / Wシステム出力2:23 W定格光束2:2500 lmグレア評価UGR(4H 8H) 2:28,0色温度2:3000 K光束効果2:109 lm / Wコントロールギア:コンバーター、調光可能、DALI保護クラス:II保護の種類:IP 20、IP 44
技術仕様
  • Unique ref901701-002-76
  • コレクションセットInterior luminaire
  • コレクションRecessed downlights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)225
  • 幅(mm)225
  • 奥行き(mm)4
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国ドイツ
  • 正味重量(kg)0.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明
  • Uniclass2015コードPr_70_70_46
  • Uniclass2015詳細Lamps
  • MasterFormat 2014 コード12 43 13
  • MasterFormat 2014 タイトルLamps
  • OmniClassNumber23-35 45 15
  • OmniClassタイトルLamps