ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
HANNAHは、ゆったりとしたサイズの自転車シェルターシリーズで、優れた耐候性を提供するだけでなく、都市環境に独特でスタイリッシュな雰囲気を添えます。モジュール式設計により、シェルターは任意の長さのモジュールを1つまたは複数組み合わせて構成できます。(製品画像は、HANNAHを2つのモジュールで構成した例です。)
HANNAHは、様々な屋根パネルや壁部材を簡単に交換・追加できるため、必要に応じて容易に拡張・変更が可能です。HANNAHは、切妻屋根や説教壇型屋根など、様々なバリエーションがあり、壁材もガラス、木材、エキスパンドメタルから選択できます。
このスウェーデン製の製品は、CE認証を取得しているだけでなく、北欧の積雪荷重と風荷重にも対応できるよう設計されています。溶融亜鉛めっきと粉体塗装を施した鋼材による堅牢な構造は、長寿命と美しい表面仕上げを保証します。
HANNAHは環境にも優しい選択肢であり、屋根をセダムで覆うオプションがあります。これにより、より緑豊かな環境が生まれるだけでなく、雨水管理にも貢献します。
積雪荷重が最大300kg/m2で、自転車スペースの数に応じて様々な構成が可能なHANNAHは、大小さまざまな自転車駐輪スペースに最適な選択肢です。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イギリス |
スウェーデン |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
フィンランド |
フランス |
ベルギー |
ポーランド |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。