製品の公開
Dog latrine DOGGE 125 L - DOG120
Dog latrine DOGGE 125 L - DOG120
Dog latrine DOGGE 125 L - DOG120
    Saferoad Citylife

    Dog latrine DOGGE 125 L - DOG120

    Google翻訳”,

    DOGGEは、安定性と使いやすさを重視した、信頼性が高く扱いやすい犬用トイレです。DOGGEは2つのサイズがあり、排泄物の量や清掃間隔など、さまざまなニーズに対応できます。

    この犬用トイレは、細部に至るまで堅牢な造りとなっており、人間工学に基づいた設計で排泄物の処理が容易です。横開き式の施錠可能なドアは、取り扱いとメンテナンス時の使いやすさをさらに向上させる実用的な工夫です。

    DOGGEは、小規模なスペースでも大規模なスペースでも、信頼性が高く効率的な犬用トイレの要件を満たしており、公共スペースを清潔に保ち、良好な状態に維持するための優れたソリューションです。

    他の成分を補う
    DOGGEはTACK製品ファミリーの一員であり、同ファミリーには60Lのゴミ箱と125Lの分別ゴミ箱も含まれています。この製品シリーズのすべてのゴミ箱は組み合わせて、公園などの公共環境における完全な分別ソリューションとして使用できます。

    仕様
    • Product name: Dog latrine DOGGE 125 L

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • Variant with bag holder or inner barrel

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be cast in)

      Width: 500mm

      Depth: 500mm

      Height: 1020mm

      Volume: 125 liters

    技術仕様
    • Unique refdog-latrine-dogge-125-l-dog120
    • コレクションセットDOGGE
    • コレクションDog Waste Bins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド