製品の公開
Trash can SSH with downdraft - SSH110
Trash can SSH with downdraft - SSH110
Trash can SSH with downdraft - SSH110
Trash can SSH with downdraft - SSH110
    Saferoad Citylife

    Trash can SSH with downdraft - SSH110

    Google翻訳”,

    SSHのゴミ箱は、公共の場所や人通りの多い場所での廃棄物処理に最適な、広々としたパワフルなソリューションです。非常に頑丈で耐久性に優れた構造で、ほとんどの状況に耐えることができます。頑丈なエキスパンドメタル製の側面は、通気性の良いゴミ収納スペースを提供します。

    横開き式のドアは、大きなゴミ袋を持ち上げる重労働をすることなく、快適にゴミを捨てられるよう人間工学に基づいて設計されています。蓋は、フラットタイプとドロップインタイプの2種類からお選びいただけます。

    仕様
    • Product name: Trash can SSH with downdraft

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • Intended for garbage bags

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be cast in)

      Width: 575mm

      Height: 960mm

      Volume: 160 liters

    技術仕様
    • Unique reftrash-can-ssh-with-downdraft-ssh110
    • コレクションセットSSH
    • コレクションLitter Bins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド