製品の公開
Wastebasket TACK 60 L with ashtray - TAC621
Wastebasket TACK 60 L with ashtray - TAC621
Wastebasket TACK 60 L with ashtray - TAC621
Wastebasket TACK 60 L with ashtray - TAC621
    Saferoad Citylife

    Wastebasket TACK 60 L with ashtray - TAC621

    Google翻訳”,

    TACKのゴミ箱は、公共の屋外環境における廃棄物管理のための、広々として信頼性の高いソリューションです。機能性と持続可能な素材の選択を組み合わせた綿密な設計により、TACKは廃棄物の削減とリサイクルの促進に貢献し、よりクリーンな社会の実現に向けた一歩となります。

    扱いやすさを考慮した、よく考え抜かれたデザイン
    頑丈な構造の容器は安定性と長寿命を実現し、横開き式の人間工学に基づいたドアは、重いものを持ち上げることなくスムーズかつ優しくゴミを空にできます。ゴミ袋または内箱を選び、設置場所のニーズに合わせて調整してください。透明なステッカーが付属しているので、ゴミを正しく分別できます。

    上部は、物が上に置かれてゴミが容器内に投げ込まれるのを防ぐように設計されています。また、鳥の侵入や不用意な内部への侵入を防ぐ役割も果たします。さらに機能性を高めるため、フードに灰皿が一体化したタイプもあり、喫煙環境に最適です。

    他の成分を補う
    この製品群には、犬用トイレ「DOGGE」や、125リットル容量のゴミ箱「TACK」も含まれています。TACKシリーズのゴミ箱はすべて組み合わせて使用​​でき、公園などの公共施設における完全な分別ソリューションを実現します。

    仕様
    • Product name: Wastebasket TACK 60 L with ashtray

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • With ashtray

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Width: 340mm

      Depth: 340mm

      Height: 985mm

      Volume: 60 l

    技術仕様
    • Unique refwastebasket-tack-60-l-with-ashtray-tac621
    • コレクションセットTACK
    • コレクションLitter Bins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド