製品の公開
Wastebasket TACK smooth 125 L - TAC140
Wastebasket TACK smooth 125 L - TAC140
Wastebasket TACK smooth 125 L - TAC140
Wastebasket TACK smooth 125 L - TAC140
Wastebasket TACK smooth 125 L - TAC140
    Saferoad Citylife

    Wastebasket TACK smooth 125 L - TAC140

    Google翻訳”,

    TACKのゴミ箱は、公共の屋外環境における廃棄物管理のための、広々として信頼性の高いソリューションです。機能的な分別機能と持続可能な素材の選択を考慮した綿密な設計により、TACKは廃棄物の削減とリサイクルの促進に貢献し、よりクリーンな社会の実現に向けた一歩となります。

    扱いやすさを考慮した、よく考え抜かれたデザイン
    頑丈な構造により、ゴミ箱は安定性と長寿命を実現しています。また、横開き式の人間工学に基づいたドアは、重いものを持ち上げることなく、スムーズかつ優しくゴミを捨てることができます。ゴミ袋またはインナービンを選択し、設置場所のニーズに合わせてお使いください。上部は、ゴミがゴミ箱の中に投げ込まれるように、上に物が置かれるのを防ぐように設計されています。さらに、上部は鳥の侵入や、不要な侵入を防ぐ役割も果たします。

    持続可能な都市のための柔軟な仕分け
    TACKは、公共環境における分別収集に対する今日のニーズに応えるために開発されました。複数の容器を並べて設置することで、リサイクルを簡単かつ分かりやすくする分別ステーションが完成します。分かりやすいラベルがユーザーを誘導し、開閉式のドアの有無を選択できるため、設置場所に合わせて容易に調整できます。

    他の分数と組み合わせる
    TACK製品シリーズには、犬用トイレ「DOGGE」のほか、灰皿をオプションで選択できる60リットル容量のゴミ箱「TACK 60L」も含まれています。TACKシリーズのゴミ箱はすべて組み合わせて使用​​でき、公園などの公共施設における完全な分別ソリューションを実現します。

    仕様
    • Product name: Wastebasket TACK smooth 125 L

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • Optional - decals for different factions
      • Variant with bag holder or inner barrel
      • Variant with drop-in door

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be cast in)

      Width: 500mm

      Depth: 500mm

      Height: 1020mm

      Volume: 125 liters

    技術仕様
    • Unique refwastebasket-tack-smooth-125-l-tac140
    • コレクションセットTACK
    • コレクションLitter Bins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド