製品の公開
GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors
GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors
    Safti First

    GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors

    Google翻訳”,

    60~90分間の温度上昇ドア

    • 60 ~ 90 分間のフルビジョン、最大ドア高さ 10 フィートの温度上昇ドア (業界最大。SuperLite® II-XL 60、SuperLite® II-XL 90、および SuperLite® II-XL IGU Clear Fire でガラス張り)抵抗ガラス。
    • GPX® Architectural シリーズの耐火壁システムと簡単に統合して、1 ~ 2 時間で完全な耐火壁とドアのアセンブリを実現します。
    • 標準のドア プロファイルには、6 インチのレールと 2 インチのフレームが含まれます。狭いドアのプロファイルには、3-3/4 インチのレールと 1-1/8 インチのフレームが含まれます。どちらにも 10 インチの ADA 準拠のボトム レールが含まれています (AHJ の承認を得て変更可能)。
    • 屋内および屋外の用途に使用できます。
    • PPG による高性能フッ素ポリマー仕上げ、またはステンレス鋼クラッドやアルミニウム クラッドなどのその他のカスタム仕上げが利用可能です。
    • カテゴリ H ガスケットと一緒に使用すると、煙およびドラフト制御アセンブリに関する UL 1784 を満たすことができます。詳細については、ここをクリックしてください。
    • UL および Intertek によってリストされ、ラベルが付けられています。
    • 標準の 5 年間限定保証。
    • 米国で製造されており、短納期と競争力のある価格を実現しています。


    仕様
    • Fire Rating

      60-90 minute temperature rise doors
      Meets 450° F temperature rise criteria for 30 minutes

      Application

      Doors

      Finishes

      High performance paint by PPG, or other custom finishes including stainless steel clad or aluminum clad

      Door Profile

      6 in. rail and 2 in. standard frame
      3-3/4 in. rail and 1-1/8 in. narrow frame

      Door Depth

      4 in. minimum

      Door Thickness

      2-1/2 in. - 3 in.

      Bottom Rail10 in. (254 mm) ADA compliant*
      Bottom rail can be modified with AHJ approval

    技術仕様
    • Unique refGPX_BUILDERS_SERIES_TEMPERATURE_RISE_Doors
    • コレクションセットGPX Builders Series Temperature Rise
    • コレクションDoors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • MasterFormat 2014 コード08 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts