製品の公開
GPX® HURRICANE Doors and Walls
Safti First

GPX® HURRICANE Doors and Walls

Google翻訳”,

60 ~ 90 分間の耐火性ハリケーン定格ドアと
45 ~ 120 分間の耐火性ハリケーン定格の壁、窓/開口部

  • GPX® ハリケーン システムは、45 ~ 120 分の耐火性アルミニウムクラッド壁およびドアフレームシステムです。
  • 固定窓/壁 (16382)、シングルおよびペア ドア (16888) のフロリダ製品承認番号を取得しており、高速ハリケーン ゾーン (HVHZ) テスト要件に準拠しています。
  • カーテンウォールおよび店頭用のテキサス州保険局の承認 (CWSF-50) および開き戸 (DR-789) および UL 認証を取得できます。
  • 床から天井まで、壁から壁までのガラス張りが可能です。
  • 標準の 5 年間限定保証。
  • 米国で製造されており、短納期と競争力のある価格を実現しています。
仕様
  • Frame Weight

    Approx. 12 lbs. / lineal ft.

    Fire Rating

    45-120 minutes with hose stream

    Glass Make-up

    SuperLIte® II-XL with 9/16 in. DuPont Sentry Plus Laminated Glass

    Application

    Walls, Windows/Openings, Doors

    Door Frame Profile

    5 in. vertical stile
    5 in. head

    Wall Frame Profile

    3 in. at the perimeter
    5 in. at the intermediate

    Bottom Rail

    10 in. (254 mm) ADA compliant*
    *Bottom rail can be modified with AHJ approval

技術仕様
  • Unique refGPX_HURRICANE_Doors_and_Walls
  • コレクションセットGPX® HURRICANE
  • コレクションDoors and Walls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
  • MasterFormat 2014 コード08 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts