製品の公開
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
Adda - Wall-mounted Countertop Basin
    Salvatori

    Adda - Wall-mounted Countertop Basin

    Google翻訳”,
    1950年代と60年代の木製の装飾に敬意を表して、デザイナーのDavid Lopez Quincocesは、天然石の涼しさと木の暖かさの中で、各素材の固有の特性を利用したレトロコンテンポラリーコレクションを作成しました。自立型の溝付きの柱と大理石の洗面器で構成されたアダは、暖かさと優雅さの感覚を生み出します。その豊かな色調のクルミ材は、イタリアの最高の木材労働者の何人かによって古典的なリブ仕上げに変換され、石の盆地はトスカーナで細工され、手作業で仕上げられています。オリジナルのリブバージョンに加えて、Addaには、滑らかなウォールナット、メープル、熱処理されたオークのフェーシング、または光沢のある真ちゅうのメタルバージョンも付属しています。 Addaは、ウッディングフェーシングとストーントップを備えたモジュラーストレージ/コンソールシステムのおかげで、バスルームとリビング環境の両方で快適に座れるコレクションです。洗面器と組み合わせて使用することも、単独で使用して、テレビ、本、その他のオブジェクトを表示することもできます。また、引き出しが提供する目立たない収納ソリューションの利点もあります。 Addaは、Bianco Carrara、Crema d'Orcia、Grigio Versilia、SilkGeorgette®、Gris duMarais®、Pietra d'Avolaの天然石で、円筒形と正方形の両方のバージョンの自立型ユニットとして利用できます。
    仕様
    • The wall-mounted version offers a choice of basin placement, with the option of countertop and integrated. It consists of a range of modular components which can be combined with drawers from the Adda series so as to create utmost flexibility in terms of length. It comes in the following natural stones: Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris du Marais® and Pietra d’Avola. Adda is available also with facing in natural stone.
    技術仕様
    • Unique refAdda-Wall-mounted-Countertop-Basin
    • コレクションセットADDA
    • コレクションWall-mounted Basin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-27
    • エディション1
    • 奥行き(mm)460
    関連
    • 主なマテリアル大理石
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs