製品の公開
Onsen - Cabinet Basin
Onsen - Cabinet Basin
Onsen - Cabinet Basin
Onsen - Cabinet Basin
    Salvatori

    Onsen - Cabinet Basin

    Google翻訳”,
    温泉キャビネット盆地は、スタイリッシュな石造りの盆地で構成されており、鳩灰色の漆塗りの木材でキャビネットの上に置かれています。機能的でありながら洗練されたこの作品は、バスルームに彫刻的な存在感を与えながら、下に待望の収納スペースを作り出します。内閣盆地は、温泉台座と温泉浴槽と連携して設計され、この洗練されたコレクションを完成させています。 OnsenコレクションはRodolfoDordoniによってデザインされました。すっきりとしたラインとエレガントなフォルムで知られるドルドーニは、サルヴァトーリとのコラボレーションに彼の特徴的な微妙なタッチをもたらしました。コレクションの名前である温泉は、日本の温泉という言葉に由来しています。温泉コレクションは、健康の中心としてのバスルームのアイデアを称えています。 Onsenコレクションは、Bianco Carrara、Crema d'Orcia、Pietra d'Avola、SilkGeorgette®でご利用いただけます。
    仕様
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    技術仕様
    • Unique refOnsen-Cabinet-Basin
    • コレクションセットOnsen
    • コレクションCabinet Basin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)650
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアル大理石
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)191
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs