製品の公開
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
    Salvatori

    Ishiburo - Bathtub

    Google翻訳”,
    受賞歴のある日本の建築家、隈研吾によって設計されたこの石黒浴槽は、単純な長方形の盆地を囲む天然石の土台で構成されています。石の表面に刻まれた一連の不規則な線である石黒の風合いが、浴槽の外壁を飾ります。洗面器とシャワートレイを含む幅広いコレクションの一部であり、サルバトリの「トータルルック」バスルームまたは他の現代的な作品と組み合わせて、天然石で洗練された追加を作成します。 「私は石の本来の素材品質を最大化することを目指しました。石に包まれたぬるま湯に浸かることで、人間に本能的な心地よさをもたらします。」隈研吾は、石黒とともに、真に調和のとれた静かなバスルーム体験を生み出すコレクションをデザインした、著名な建築家兼デザイナーの隈研吾の言葉です。 Bianco Carrara、Crema d'Orcia、Pietra d'Avola、SilkGeorgette®で利用可能
    仕様
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    技術仕様
    • Unique refIshiburo-Bathtub
    • コレクションセットIshiburo
    • コレクションBathtub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)55
    • 幅(mm)2035
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアル大理石
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs