製品の公開
Fontane Bianche - Basins - Ninfa
Fontane Bianche - Basins - Ninfa
Fontane Bianche - Basins - Ninfa
    Salvatori

    Fontane Bianche - Basins - Ninfa

    Google翻訳”,
    天然石の単一のブロックから作成されたニンファ盆地は、同じ素材の繊細なテーブルの上にエレガントに置かれ、壁に取り付けられ、ガンメタル色のアルミニウムの2つの目立たない脚でバランスが取れています。 StilettoおよびFiloコレクションと同様に、Ninfaは、インストールが非常に簡単で、プラグ、ブラケット、およびネジが付属しているという点で、プラグアンドプレイの哲学に基づいています。このコレクションは、SalvatoriとElisaOssinoがデザインを完成させた1年にわたる創造的な研究開発期間の結果です。その後、プロジェクトはファンティーニに委託されました。ファンティーニは、数十年の経験と専門知識を持ち、タップウェアの開発と製造を自然に選択しました。フォンターネビアンケコレクション(英語で白い噴水)は、洗面器とモジュール式の収納部品、鏡、蛇口の付属品で構成され、デザイナーのエリサオッシーノが育った場所に近い同じ名前のシチリアのビーチからインスピレーションを得ています。幾何学的な形の純粋さで遊んで、一見シンプルな作品は、「職人の工芸品が精密工学と出会う」という概念を例示しています。天然石の盆地の超微細な境界線と繊細な仕上げは、エレガントな男性的な蛇口、ミキサー、シャワーヘッドによって相殺されます。コレクションの盆地はBiancoCarrara、Gris du Marais、Pietra d'Avola、Crema d'Orciaにあり、タップウェアの範囲はガンメタルカラーのアルミニウムとクロームで利用できます。
    仕様
    • The basins in the collection come in Bianco Carrara, Gris du Marais, Pietra d’Avola and Crema d’Orcia, while the tapware range is available in gun-metal coloured aluminium and chrome.
    技術仕様
    • Unique refFontane-Bianche-Basins-Ninfa
    • コレクションセットFontane Bianche
    • コレクションBasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)900
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアル大理石
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs