製品の公開
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
    Salvatori

    Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves

    Google翻訳”,
    フォンターネビアンケシリーズの一部であるCianeの引き出しとフローティングシェルフは、現代の伝説である画期的なコンセプチュアルアーティストのドナルドジャッドへのオマージュとして作成されました。引き出しは2つの幅で利用でき、アルフェオ盆地の横に置くか、単独で使用するように設計されていますが、フローティングシェルフは水平または垂直のレイアウトで使用できます。フォンターネビアンケコレクション(英語で白い噴水)は、洗面器とモジュール式の収納部品、鏡、蛇口の付属品で構成され、デザイナーのエリサオッシーノが育った場所に近い同じ名前のシチリアのビーチからインスピレーションを得ています。 Ossinoは、モジュラートレイ、歯ブラシホルダー、石鹸皿など、それに合わせたバスルームアクセサリーのコレクションも設計しました。 Bianco Carrara、Crema d'Orcia、Gris du Marais、Pietrad'Avolaでご利用いただけます。
    仕様
    • Available in Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Gris du Marais and Pietra d'Avola.
    技術仕様
    • Unique refFontane-Bianche-Ciane-Floating-Shelves
    • コレクションセットFontane Bianche
    • コレクションShelves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアル大理石
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)36
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • Uniclass2015コードSL_35_80_08
    • Uniclass2015詳細Bathrooms
    • MasterFormat 2014 コード13 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Unit Modules
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets