製品の公開
Ishiburo - Freestading Basin
Ishiburo - Freestading Basin
Ishiburo - Freestading Basin
    Salvatori

    Ishiburo - Freestading Basin

    Google翻訳”,
    受賞歴のある日本の建築家、隈研吾によって設計されたこの石黒盆地は、長方形の盆地が上にある単一の台座で構成されています。石の表面に刻まれた一連の不規則な線である石黒の質感が、台座の外側を飾ります。バスタブとシャワートレイを含む幅広いコレクションの一部であり、Salvatoriの「トータルルック」バスルームまたは他の現代的な作品と組み合わせて、天然石で洗練された追加を作成します。 「私は石の本来の素材品質を最大化することを目指しました。石に包まれたぬるま湯に浸かることで、人間に本能的な心地よさをもたらします。」隈研吾は、石黒とともに、真に調和のとれた静かなバスルーム体験を生み出すコレクションをデザインした、著名な建築家兼デザイナーの隈研吾の言葉です。 Bianco Carrara、Crema d'Orcia、Pietra d'Avola、SilkGeorgette®で利用可能
    仕様
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®
    技術仕様
    • Unique refIshiburo-Freestading-Basin
    • コレクションセットIshiburo
    • コレクションFreestanding Basin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)850
    • 幅(mm)822
    • 奥行き(mm)483
    関連
    • 主なマテリアル大理石
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs